CONFIG+ DEMO - Konfigurations- och diagnostikprogramvara
2868046

Config+ demoversion med begränsat funktionsomfång (det går inte att spara projekt). Demoversionen tillhandahålls kostnadsfritt och det krävs ingen licensnyckel. Den är del av AUTOMATIONWORX Software Suite, som kan laddas ner i sektionen ”Hämtningar”.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Inläsning och jämförelse av verklig och projekterad topologi
Parametrering av master-komponenterna resp. instickskorten, även flera i ett projekt
Parametrering av flera apparater med assistentstöd (MDC-Wizard)
Projektera INTERBUS- och Ethernet-nätverk
Enhetsparametrering per FDT via integrerbar DTM
Monitor-funktion för kablagekontroller
IP-adresstilldelning via BootP-server
Automatisk adresstilldelning eller via "Drag & Drop"