Fieldline Modular-busskopplaren FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX med 8 digitala ingångar kopplar en Fieldline Modular-lokalbusstation till ett Ethernet-nätverk och fungerar samtidigt för registrering av digitala signaler. Bussanslutningen har två Ethernet-anslutningar i form av D-kodade M12-honor. Med den inbyggda programmerbara 3-port-switchen kan ytterligare Ethernet-enheter anslutas och därmed en linjestruktur upprättas. Överföringshastigheterna uppgår till 10 Mbit/s und 100 Mbit/s och väljs automatiskt i enheten (autonegotiation). Gränssnitten kan automatiskt byta mottagnings- och sändningsledningar (autocrossing). Följande nätverksprotokoll stöds av bussanslutningen FLM BK ETH M12 DI8 M12:
– Modbus/TCP
– Modbus/UDP
– DDI (Device Driver Interface)
Som underliggande buss ställer Ethernet-busskopplaren en effektiv lokalbuss till förfogande. Lokalbussens totala längd uppgår till 20 m och upp till 16 I/O-enheter kan anslutas. Den överföringshastigheten som kan kopplas om från 500 kBaud till 2 MBaud medger en flexibel anpassning till applikationen och reducerar kostnader för lagerhållning. Lokalbussanslutningen sker över 5-poliga B-kodade M12-kontakter. De fyra dubbelt anslutna sensor-anslutningsställena kan anslutas med vardera sensorer i 2-, 3- och 4-ledarteknik över 5-poliga A-kodade M12-kontakter.
Sensorförsörjningen är skyddad mot kortslutning och överlast och garanterar därmed en hög tillgänglighet till anläggningen. Diagnostik- och statusindikeringarna för spänningsförsörjning, nätverk- och lokalbussdrift med respektive övervakningsfunktioner reducerar bussens stilleståndstider och underlättar servicearbeten.
Som anslutningsteknik står den effektiva SPEEDCON-teknologin till förfogande, med vilken anslutningstiderna kan reduceras med upp till 90%. De klassiska M12-anslutningarna kan naturligtvis användas med fullständig kompabilitet.
FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX
-
Busskopplare
2736916
Ethernet-busskopplaren öppnar upp en lokalbuss för upp till 16 enheter. Ytterligare funktioner: 10 Mbit/s och 100 Mbit/s, autonegotiation, autocrossover, 8 digitala ingångar, kanalexakt diagnostik, kortslutnings- och överbelastningsskydd, M12-snabbanslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Modbus/TCP
8 ingångar 24 V DC
M12 anslutningsteknik med SPEEDCON snabbanslutning