SAC-4P-M12MSD/10,0-930
-
Bussystem-kabel
1524022
Bussystem-kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12, kodning: D, på fri kabelände, kabellängd: 10 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | Ethernet |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5, 100 MBit/s |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | D (Data) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Kabellängd | 10 m |
Ethernet [930] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 54 kg/km |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet [930] |
Signallöptid | 46 ns/m |
Signalhastighet | 0,72 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,20 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 0,25 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,4 mm |
Ledarens ytterdiameter | 8 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | Cell-PE |
Enkelledare, färg | vit-grön, vit-orange |
Delkabling | 2 ledare till par |
Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
totalkabling | 2 ledare med 2 fyllnader till kärna |
Optisk skärmtäckning | 65 % |
Ledarmotstånd max. | 84 mΩ/m |
Isolationsmotstånd | 5 GΩ*km |
Impedans | 100 Ω ±5 % |
driftkapacitans | 42,5 pF |
Märkspänning kabel | 125 V |
Isolationsspänning | 1000 V |
Minsta böjradie, fast kablage | min. 40 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | min. 40 mm |
skärmdämpning | 60,00 dB (upp till 1000 MHz) |
Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
0 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -20 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1524022 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CJI |
Produktnyckel | AF1CJI |
Katalogsida | Sida 182 (AX-2007) |
GTIN | 4017918969004 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 566 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 566 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge