CONFIG+ CPY - Konfigurations- och diagnostikprogramvara
2868062

Config+ kopieringslicens tillåter installation och parallell användning av Config+ mjukvara vid flera arbetsplatser. Därutöver behövs en separat fullständig licens för arbetsplatser. Det handlar om en arbetsplatslicens

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Enhetsparametrering per FDT via integrerbar DTM
IP-adresstilldelning via BootP-server
Projektera INTERBUS- och Ethernet-nätverk
Parametrering av flera apparater med assistentstöd (MDC-Wizard)
Monitor-funktion för kablagekontroller
Inläsning och jämförelse av verklig och projekterad topologi
Parametrering av master-komponenterna resp. instickskorten, även flera i ett projekt
Automatisk adresstilldelning eller via "Drag & Drop"