INTERBUS-instickskort för Siemens SIMATIC S7-400-styrningar
Instickskortet IBS S7 400 DSC/I-T ansluter SIMATIC S7 400-styrningen till INTERBUS.
Sedan spänningsförsörjningen har anslutits, läser interfacet automatiskt in INTERBUS-konfigurationen och startar med angiven parametrering. Bussystemets anläggningsspecifika parametrering och instickskortet görs via den komfortabla programvaran IBS CMD och sparas i ett jackbart Flash-parametreringsminne.
Följande funktioner understöds:
- förbearbetning av processdata,
- synkront driftsätt,
- parametrering av alternativa och utbytbara bussdelar,
- parametrering via CMD,
- idrifttagning i “plug & play“-teknik.
För visning av den omfattande INTERBUS-systemdiagnosen har instickskortet en stor LC-display med fyra textrader som visar drift- och felstatus i klartext.
INTERBUS-systemet styrs via ett funktionsregister som utlöser styrfunktioner (koppla till/från eller överbrygga abonnenter, radera diagnosvisning) genom enkel sättning av utgångar.
Enkel hantering och effektiv diagnos förenklar driftsättningen och ökar anläggningens tillgänglighet.
Kapslingsunderdelen kan täckas över med ett lock efter parametreringen och driftsättningen instickskortet.
IBS S7 400 DSC/I-T
-
Styrkort
2719962
Instickskort för Siemens SIMATIC® S7 400-styrningar, med potentialfrånskiljning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Komponenter för STEP 7 förenklar integrationen
INTERBUS med upp till 8192 I/O-punkter per instickskort
Max. 2 MBaud INTERBUS-överföringshastighet