60-polig grundkontakt och 40-polig expansionskontakt för spänningsförsörjning för -diagnos, -konfiguration, -DPM-gränssnitt, -minnesexpansion
Bredd
50 mm
Längd
70 mm
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
0 °C ... 70 °C
Artikelnr
2812209
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
DRECAA
Produktnyckel
DRECAA
GTIN
4017918913991
Vikt per styck (inklusive förpackning)
40,367 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
40,367 g
Tullnummer
85389091
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
Godkännande-ID: E140324
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)