FL IL 24 BK-PAC
-
Busskopplare
2862314
Inline, Bussanslutning, Modbus/TCP, RJ45-hylskontakt, kapslingsklass: IP20
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 85 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Färg | grön |
| Modbus/TCP | |
| Antal kanaler | 1 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Systemgränser | |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare | max. 63 |
| Antal abonnenter med parameterkanal | max. 8 |
| Antal förgrenings anslutningar med fjärrbussförgrening som stöds | 0 |
| Modul | |
| ID-kod (hex) | none |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Ethernet/IP: terminal, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Basfunktionalitet | Ethernet/IP: terminal, TCP/IP-protokoll, BootP-kompatibel |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 36 W |
| Överföringsmedium | Twisted-Pair-kabel 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
| Potentialer: Bussanslutningsmatning UBK; Från bussanslutningsmatningen framställs logikförsörjningen UL (7,5 V) och analogförsörjningen UANA (24 V). | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 1,5 A (med maximalt antal anslutna I/O-plintar) |
| typ. 92 mA (utan anslutna Inline-I/O-plintar) | |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC ±5 % |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2862314 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI11B |
| Produktnyckel | DRI11B |
| GTIN | 4017918894719 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 348,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 270 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
ESL 62X10 - Insticksremsor 0809492
-
IBS OPC SERVER - Programmeringsprogramvara 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-kontaktdon 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-kontaktdon 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
CONFIG+ DEMO - Konfigurations- och diagnostikprogramvara 2868046
-
CONFIG+ - Konfigurations- och diagnostikprogramvara 2868059
-
CONFIG+ CPY - Konfigurations- och diagnostikprogramvara 2868062
-
IPASSIGN - Programvara 2701094
Fördelar
Upp till 63 I/O-plintar kan anslutas
EtherNet TCP/IP™
Drivrutiner för Sun Solaris/Windows NT
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge