Den senaste generationen INTERBUS-proxys integrerar genomgående ett komplett INTERBUS-system med alla sina funktioner i ett överordnat styrsystem med PROFINET-funktionalitet. Parametrering är perfekt integrerad i det överordnade projekteringssystemet via GSDML-filer.
Enheterna kännetecknas av följande egenskaper:
- Datautbyte, diagnostik och parametrering sker via PROFINET-protokollet
- kan integreras och parametreras i alla styrsystem med PROFINET-funktionalitet
- LLDP-stöd för topologi-identifiering
- PROFINET-uppdateringshastigheter ≥ 1 ms
FL NP PND-4TX IB
-
Proxy
2985974
Proxy för PROFINET-RT, G4-funktionalitet, INTERBUS-proxy med integrerad 4-port-switch
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E140324Kompatibla produkter
Fördelar
PROFINET-uppdateringshastigheter = 1 ms
Kan integreras och parametreras i alla styrsystem med PROFINET-funktionalitet
Datautbyte, diagnostik och parametrering sker via PROFINET-protokollet
LLDP-stöd för topologi-identifiering