Processindikeringar för indikering och övervakning av analoga givarsignaler

Processindikeringar

Processindikeringarna i serien Field Analog möjliggör övervakning och indikering av analoga signaler och temperatursignaler samt dessas styrsystem via digitala och analoga in- och utgångar, även i explosionsfarliga områden. Produkterna erhålls för inbyggnad av instrumentbräda eller för decentral installation direkt i fältet. Nyttja enkla konfigurationer, god läsbarhet och internationella godkännanden.

Fördelar

  • Enkel konfiguration av processindikeringar, går att välja med knappsats på fronten eller med FDT/DTM-programvara
  • Överblick på displayen: visning av värden: t.ex. stapeldiagram eller mätställenas beteckning, samt färgbyte vid fel
  • Enkel installation med standardiserade kapslingsmått och jackbara anslutningsplintar
  • Överför och visa processdata digitalt med HART®-anpassade displayvarianter
  • Kan användas internationellt tack vare UL- och CSA-godkännanden
  • Även för egensäkra kretsar i explosionsfarliga områden: varianter med ATEX-, CSA- och FM-godkännanden

Översikt över processindikeringar

Multifunktionell processindikering med belyst display
Utgångs-loopmatade processindikeringar i fältkapslingen
7-segments LED-indikering med röda siffror på svart bakgrund
Multifunktionell processindikering med belyst display

Våra multifunktionella processindikeringar registrerar ström, spänning, RTD:er och TC:er samt signaler från motståndsgivare via universalingången. Aktuella processvärden visas tydligt med fem siffror på den bakgrundsbelysta displayen. Samtidigt får du en snabb överblick via stapeldiagrammet. Även på större avstånd upptäcks larmtillstånd snabbt genom att displayen byter färg till rött.

Utgångs-loopmatade processindikeringar i fältkapslingen

De utgångs-loopmatade processindikeringarna visar dig dina 4 ... 20 mA- och HART®-signaler. Upp till fyra alternerande mätvärden för en sensor mappas via HART®. Dra nytta av det låga spänningsfallet, som är mindre än en volt (<1,9 V HART®), vid användning i explosionsfarliga tillämpningar, där vanligtvis endast en begränsad spänning är tillgänglig.

7-segments LED-indikering med röda siffror på svart bakgrund

De kompakta processindikeringarna ger kostnadseffektiv övervakning av standardiserade ström- och spänningssignaler samt frekvens- och pulssignaler. Dessutom kan du med hjälp av börvärdesgivaren för standardsignaler enkelt integrera enhetssignaler eller en fritt programmerbar, tidsstyrd signalsekvens på 0 ... 12 V eller 0 ... 24 mA i din process.

Registrera gränsvärden med multifunktionella fältanaloga processindikeringar

Topologi: Registrera gränsvärden med multifunktionella fältanaloga processindikeringar

De multifunktionella processindikeringarna FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP är särskilt lämpliga som gränsvärdesbrytare för övervakning av gränsvärden. Produkterna registrerar kontinuerligt dina processvärden och kopplar om reläutgångarna när det inställda gränsvärdet överskrids eller underskrids.

Exempel Temperaturövervakning av ett pumpat medium:
För pumpar är det lämpligt att övervaka den pumpade vätskan. Detta förhindrar överbelastning av motorn. Om flödespunkten för det pumpade mediet är högre än omgivningstemperaturen fördröjer temperaturövervakningen av mediet att pumpen startar tills mediets viskositet tillåter drift. I processen övervakas temperatursignalerna kontinuerligt och styrs av processindikeringen för det inställda över- eller underskridandet.

E-paper
Signalkonditionering och explosionsskydd

Störningsfri och säker signalkonditionering, överföring och visualisering genom 3-vägs galvanisk isolation: Vårt produktutbud för signalkonditionering och explosionsskydd täcker alla uppgifter för störningsfri och säker signalöverföring, t.ex. NAMUR-isolationsförstärkare, bipolära isolationsförstärkare, temperaturomvandlare, matningsisolatorer etc.

Öppna E-paper
Titelsidan till broschyren ”Signalkonditionering och explosionsskydd”