MCR-SL-D-SPA-UI - Börvärdesgivare
2710314

Digital börvärdesgivare med manuell och automatisk ramp för inställning av ström- och spänningssignaler, display med 4 tecken

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Automatisk börvärdesinställning med Hold-funktion och 20 stödpunkter
Manuell börvärdesinställning per direktinmatning
Flexibelt inställbart signalområde 0...12 V eller 0...24 mA
Datasäkring vid strömavbrott
Manuell börvärdesinställning med inställning av stegvidd
Indikeringsvärdes parametrering
Galvanisk isolation mellan utgång och försörjning