UKH 70/4X10 BU
-
Potential-samlingsplint
3213143
Potential-samlingsplint, märkspänning: 1500 V, märkström: 192 A, antal anslutningar: 5, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 16 mm2 - 95 mm2, Skruvanslutning, area: 1,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, färg: blå
Produktdetaljer
| Produktfamilj | UKH |
| Poltal | 1 |
| Antal anslutningar | 5 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 6,27 W |
| Antal anslutningar per plan | 5 |
| Märkarea | 70 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 2/0 |
| Etage 1 oben 1 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M8 |
| Åtdragningsmoment | 8 ... 10 Nm |
| Avisoleringslängd | 24 mm |
| Håltolk | A11 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 16 mm² ... 95 mm² |
| Ledararea AWG | 4 ... 3/0 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 25 mm² ... 70 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 2 ... 2/0 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 16 mm² ... 70 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 ledare med samma area AWG styva | 4 ... 3 (omräknat enligt IEC) |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 ledare med samma area AWG flexibla | 4 ... 3 (omräknat enligt IEC) |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 16 mm² ... 25 mm² |
| Märkström | 192 A |
| Belastningsström maximal | 192 A (vid 70 mm² ledare får summaströmmen för alla anslutna ledare inte överskrida den maximala belastningsströmmen.) |
| Märkspänning | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Etage 1+2+3+4 unten | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Håltolk | A5 |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea AWG | 16 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 16 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area AWG styva | 16 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area AWG flexibla | 16 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkström | 57 A |
| Märkspänning | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Bredd | 20,3 mm |
| Höjd | 88,5 mm |
| Djup | 79,4 mm |
| Djup på NS 32 | 85 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 80 mm |
| Djup på NS 35/15 | 87,5 mm |
| Färg | blå (RAL 5015) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| NS 32 |
| Artikelnr | 3213143 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE1311 |
| Produktnyckel | BE1311 |
| GTIN | 4046356817837 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 141,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 125,2 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,407 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBI 2-20 N - Fast brygga 3213195
-
FBI 3-20 N - Fast brygga 3213205
-
FBI 2-20 N EX - Fast brygga 3213210
-
FBI 3-20 N EX - Fast brygga 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - Avtappningsplint 3001763
-
ZB 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0811833
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
E/AL-NS 32 - Ändstöd 1201659
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
TMT 10 R - Skylt för plintar 0816210
-
TMT 10 R CUS - Skylt för plintar 0824500
-
SF-THEX 6-200 - Skruvmejsel 1212642
-
WS-2K - Varningsskylt 1004513
-
WS-4K - Varningsskylt 1004584
Fördelar
Genom en trepunktscentrering av ledaren i den V-formade hylsbotten säkerställs en
tillförlitlig kabelanslutning
tillförlitlig kabelanslutning
Låga övergångsmotstånd tack vare räfflad kontaktyta
Skruvarna låses i plintkroppen med reakdynprincipen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge