STU 35/ 4X10 YE - Potential-samlingsplint
3033236

Potential-samlingsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, Givare, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, Samlingsanslutning, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 1,5 mm2 - 50 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Med fjäderkraftshybridplinten STU 35/4x10 fördelas en inkommande 35-mm² -ledning på fyra 10 mm² anslutningar
Den anläggningsinterna fördelningen sker via fyra fjäderkraftanslutningar med märkarea 10 mm²
Det dubbla bryggschaktet möjliggör ytterligare potentialfördelningar
Genomgående bryggbar till standardplintar i ST fjäderkraftplint-serien
Matningen sker med en 35-mm²-skruvanslutning