UL Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Fjäderkraftanslutning | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Skruvanslutning | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
| C | ||||
| Fjäderkraftanslutning | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Skruvanslutning | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
Potential-samlingsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, Givare, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, Samlingsanslutning, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 1,5 mm2 - 50 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
| Allmänt | |
| Obs. | De enskilda anslutningspunkternas maximala belastningsström får inte överskridas. |
| För applikationer för energifördelning ska IEC 60364-4-43:2008, modifierad + korrigering okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff beaktas! | |
| Produktfamilj | STU |
| Antal anslutningar | 5 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,06 W |
| Antal anslutningar per plan | 5 |
| Märkarea | 35 mm² |
| Givare | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Håltolk | A5 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Märkström | 41 A |
| Belastningsström maximal | 41 A (vid 10 mm² ledare får summaströmmen för alla anslutna ledare inte överskrida den maximala belastningsströmmen.) |
| Märkspänning | 1000 V |
| Märkarea | 6 mm² |
| Samlingsanslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M6 |
| Åtdragningsmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Avisoleringslängd | 18 mm |
| Håltolk | B9 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| Ledararea AWG | 16 ... 1/0 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 16 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Märkström | 125 A |
| Belastningsström maximal | 125 A (vid 50 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 1000 V |
| Märkarea | 35 mm² |
| Bredd | 16,2 mm |
| Höjd | 86 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 46,8 mm |
| Djup på NS 35/15 | 54,3 mm |
| Färg | blå (RAL 5015) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 9,8 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 10 mm² | 1,2 kA |
| Kortslutningsströmstest 6 mm² | 0,72 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 2 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35/7,5 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 1,5 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0,8g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3033210 |
| Antal/förp. | 25 Styck |
| Minsta beställningsantal | 25 Styck |
| Försäljningskod | BE2119 |
| Produktnyckel | BE2119 |
| GTIN | 4046356296045 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 58,84 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 55,04 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250201 |
| ECLASS-15.0 | 27250201 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Fjäderkraftanslutning | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Skruvanslutning | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
| C | ||||
| Fjäderkraftanslutning | 1000 V | 50 A | 24 - 8 | |
| Skruvanslutning | 1000 V | 115 A | 14 - 2 | |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |