UT 4-PE/L/HEDI - Plint med hävarmsfrånskiljare
3214324

Plint med hävarmsfrånskiljare, märkspänning: 500 V, märkström: 28 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart/orange

Produktdetaljer









Kompatibla produkter