PML-M100 (D50)R
-
Påbudsskylt
1014180
Påbudsskylt, Rulle, vit/blå, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Blanko, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
De förtryckta PML-M ...-påbudsskyltarna i färg utan symbol, möjliggör en individuell framställning av påbudsskyltar. Ett stort antal symboler finns tillgängliga i programvaran PROJECT complete
Skylten består av en mjuk och högflexibel PVC-folie som anpassar sig efter ojämna ytor
Påbudsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla PML-M ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål