TTC-6P-2X2-24-PT-I
-
Överspänningsskydd
1334595
Överspänningsskydd, som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering för två 2-tråds jordpotentialfria signalkretsar, t. ex. två 0(4) ... 20 mA strömslingor, HART-anpassade.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Effektivt platsutnyttjande: det smalaste jackbara överspänningsskyddet för applikationer med 4 ledare
Enkel funktionsövervakning: på plats eller valfritt via fjärrindikering med optisk övervakning utan någon extra ansträngning
Underhåll utan att påverka signalen: byte av överspänningsskyddsmodulen utan att påverka mätsignalen
Flexibelt val: anslutning med push-in eller skruv