Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TTC-6P-2X1-F-12DC-PT-I - Överspänningsskydd
2908206

Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering för två signalledare med gemensam referenspotential, t.ex. Digital IN/OUT. Indirekt jordning via gasurladdningsrör. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper
Enkel testning och dokumentation med CHECKMASTER 2 tack vare jackbara skyddsmoduler
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt