Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TTC-6-2X1-24DC-PT - Överspänningsskydd
2906805

Överspänningsskydd för två signalledare med gemensam referenspotential, t.ex. Digital IN/OUT. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Snabb och verktygsfri installation av överspänningsskydden tack vare push-in-anslutningsteknik
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper