De jackbara elektromekaniska reläerna och Solid-State-reläerna i produktfamiljen RIFLINE complete är liksom grundsockeln godkända enligt UL 508. Motsvarande godkännanden kan hämtas för respektive enskild komponent.
RIF-0-OSC-24DC/24DC/2
-
Optokopplarmodul
2905657
Förmonterad halvledarrelämodul med skruvanslutning, bestående av: reläsockel med låsbygel och jackbart mini-halvledarrelä. Ingångsspänning: 24 V DC. Utgång: 3-33 V DC/3 A
Produktdetaljer
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | RIFLINE complete |
Användning | Universal |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 20.03.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,2 W |
Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingång/utgån) |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Märkstötspänning | 4 kV |
Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC |
Spänningsområde beroende på UC | 0,8 ... 1,2 |
Nominell aktiveringsström IC | 8,5 mA |
Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UC | < 0,4 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UC | > 0,8 |
Typisk inkopplingstid | 20 µs |
Frånkopplingstid typisk | 300 µs |
Statusindikering | LED (gul) |
Skyddskoppling | Brytdiod |
Överföringsfrekvens | 300 Hz |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 33 V DC |
Max. kontinuerlig ström | 3 A (se deratingkurva) |
Maximal inkopplingsström | 15 A (10 ms) |
Överspänningsbegränsning | > 33 V |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 200 mV |
Utgångskoppling | 2-ledare, ojordad |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd | |
Användningskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | DC12, 3 A/24 V |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 20 ... 12 (styv) |
20 ... 14 (flexibel) | |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Artikelmått | |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 84 mm |
Djup | 68 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2905657 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK651J |
Produktnyckel | DK651J |
GTIN | 4046356983488 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 26,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 25 g |
Tullnummer | 85364110 |
Ursprungsland | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 74da133a-f5ed-46cc-afde-05a51823f1d3 |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
FBS 50-6 - Jackbar brygga 3032224
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
FBS 3-6 GY - Jackbar brygga 3032240
-
FBS 4-6 GY - Jackbar brygga 3032279
-
FBS 5-6 GY - Jackbar brygga 3032266
-
FBS 10-6 GY - Jackbar brygga 3032253
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr optokopplare 2966595
-
RIF-0-BSC/ 1 - Reläsockel 2901872
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge