PLC-OPT- 60DC/230AC/1 - Optokopplarmodul
2900371

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BPT.../21 med push-in anslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 60 V A´DC, utgång: 24-253 V AC/0,75 A

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätad optokopplare
Hög kopplingseffekt
Integrerad ingångskoppling
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Funktionella jackbara bryggor