PLC-HPT-24DC/220DC/10
-
Solid-State-relä
2905494
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-relä inkl. bypassrelä med push-in-anslutning, för montage på DIN-skena NS 35/7,5, ingång: 24 V DC, utgång: 12 V DC - 250 V DC/10 A
Produktdetaljer
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Användning | Utgångsfunktion |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Isolering | säker isolation |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
| Isolationsspänning | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 260 V AC |
| Märkstötspänning | 6 kV |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
| Spänningsområde beroende på US | 0,8 ... 1,2 |
| Nominell styrmatningsström IS | ≤ 19 mA |
| Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC |
| Spänningsområde beroende på UC | 0,8 ... 1,2 |
| Nominell aktiveringsström IC | 6,8 mA |
| Märkspänning (anslutet Solid-State-relä) | 24 V DC |
| Gränsvärde "0"-signal beroende på UC | < 0,4 |
| Gränsvärde "1"-signal beroende på UC | > 0,8 |
| Typisk inkopplingstid | 20 ms |
| Frånkopplingstid typisk | 40 ms |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd | |
| Överspänningsbegränsning | > 33 V DC |
| Överföringsfrekvens | 1 Hz |
| Benämning | DC hybrid-utgång |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av digital utgång | elektronisk |
| Utgångsspänningsområde | 12 V DC ... 250 V DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 10 A (se deratingkurva) |
| Maximal inkopplingsström | 60 A (5 ms; Tamb = 60 °C) |
| Lastström minimal | 100 mA |
| Överspänningsbegränsning | > 275 V |
| Utgångskoppling | 2 ledare / N/O-kontakt med parallell drift (ingen galvanisk avstängning) |
| Skyddskoppling | Inversdiod (Utan permanent felpolningsskydd) |
| Varistor |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Bredd | 14 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 94 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Kapslingsklass (Relä) | RT II (Reläer) |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2905494 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK62B5 |
| Produktnyckel | DK62B5 |
| GTIN | 4046356957113 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 74,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 89,2 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS-nummer: 556-67-2) |
| Decamethylcyclopentasiloxane (CAS-nummer: 541-02-6) | |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 3977d76b-133b-484d-8663-c3a4cfe5e2ea |
Kompatibla produkter
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
ZB 12 CUS - Märkbandsremsa 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0812146
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0824613
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
REL-MR- 24DC/1IC - Enkelrelä 2961341
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge