VS-M12MSD/ 2,0-93X OD
-
Nätverkskabel
1454202
Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12, kodning: D / IP69K, på fri kabelände, kabellängd: 2 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Utomhus |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaper | |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Ethernet | |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 / IP69K |
Poltal | 4 (4) |
Kodningstyp | D (Data) |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuZn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PA (Kontaktledare) | |
TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
FPM | |
Skyddsklass | IP69K |
Anslutning 2 | |
utförande | fri kabelände |
Kabellängd | 2 m |
PROFINET utomhus [93X] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 81 g/m |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET utomhus [93X] |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighet | 66 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,95 mm |
Ledarens ytterdiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | försilvrad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE-X |
Enkelledare, färg | vit-blå, orange-gul |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,80 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Optisk skärmtäckning | 100 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplingsmotstånd | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
driftkapacitans | ≤ 65 pF (Ledare-ledare) |
≤ 100 pF (ledare-skärm) | |
Märkspänning kabel | 300 V AC |
Isolationsspänning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuter) |
Minsta böjradie, fast dragen | 6 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 44 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 73 mm |
skärmdämpning | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxicitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rökgastät | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oljebeständighet | enligt IRM 902, 72 h vid 100 °C |
Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risknivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klass C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risknivå LR1 - LR4) | |
Övrig beständighet | beständig mot bränsle (enligt IRM 903, 168 h vid 70 °C) |
Drifttemperatur | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 105 °C |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) |
Drifttemperatur (Drift) | -40 °C ... 85 °C (vid snabba temperaturväxlingar (enligt IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1454202 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CJN |
Produktnyckel | AF1CJN |
Katalogsida | Sida 159 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356568814 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 170,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 170 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 9,779 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge