Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

NBC-M12FRD-R4RC/.../... - Nätverkskabel
1408687

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Advanced Shielding Technology), Honkontakt vinklad M12, kodning: D / IP67, på Hane rak RJ45 Push-Pull / IP67, kabellängd: Fri inmatning (0,2 m ... 85,0 m)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter