ST 2,5-PE/3L - Flervåningsplint
3036055
E-nummer: 2912240

Motorplint, fyraplans, med PE-fot, anslutningstyp: fjäderkraftanslutning diameter: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG: 28 - 12, bredd: 5,2 mm, färg: grå, monteringstyp: NS 35/7,5, NS 35/15

Produktdetaljer









Kompatibla produkter