VS-SI-EB-EMV-1
-
Monteringsramar
1656482
Monteringsram, för 1 frontplatta eller uttag, metallram, matt förnicklad, elektriskt ledande, transparent lock
Produktdetaljer
Allmänt | med låsbar tryckförslutning |
Produkttyp | Monteringsramar |
utförande | för 1 frontplatta |
Måttskiss |
|
Bredd | 65 mm |
Höjd | 38 mm |
Längd | 120 mm |
Byggmått | |
Bredd monteringsöppning | 52 mm |
Längd monteringsöppning | 91 mm |
Material Kåpa | Zinklegering (förnicklad) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
Drifttemperatur | -10 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Montageanvisning | Lämplig för väggtjocklekar 1 mm ... 5 mm |
Artikelnr | 1656482 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7EAX |
Produktnyckel | AF7EAX |
Katalogsida | Sida 708 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356029858 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 205,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 204,1 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27182806 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | ed8e8539-7aa2-4826-b1ac-956dccac54d6 |
Kompatibla produkter
-
-
VS-SI-SD-DE - Uttagsinsats 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - Uttagsinsats 1656518
-
VS-SI-SD-USA - Uttagsinsats 1656521
-
VS-SI-SD-FR - Uttagsinsats 1656534
-
VS-SI-SD-GB - Uttagsinsats 1656547
-
VS-SI-SD-IT - Uttagsinsats 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Frontplatta 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Frontplatta 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Datafrontplatta 1658532
-
EO-SI-FRAME - Adapterplatta 0804522
-
UCT-EM (20X7) - Inskjutningsskylt 0801494
-
UC-EM (20X7) - Inskjutningsskylt 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Datafrontplatta 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Datafrontplatta 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Datafrontplatta 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Datafrontplatta 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplatta 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Datafrontplatta 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Datafrontplatta 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datafrontplatta 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datafrontplatta 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Datafrontplatta 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Datafrontplatta 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Datafrontplatta 1054544
-
SI-FP-D1A - Datafrontplatta 1404501
-
VS-SI-SD-CN - Uttagsinsats 1422485
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge