Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt
VS-SI-FP-2F - Datafrontplatta
VS-SI-FP-2F
-
Datafrontplatta
1658532
Datafront, plast, med 2 Freenet-kontakter
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Datafrontplatta
Antal kortplatser
2
Mått
Måttskiss
Bredd
51 mm
Höjd
45 mm
Längd
87,5 mm
Materialuppgifter
Material Datafrontplatta
PBT (Datafrontplatta)
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP20
Drifttemperatur
-10 °C ... 60 °C
Montering
Montageanvisning
Lämplig för alla monteringsramar
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1658532
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
AF7ECX
Produktnyckel
AF7ECX
GTIN
4046356162876
Vikt per styck (inklusive förpackning)
19,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
17,44 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
1,132 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Tillbehör
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45-honinsats
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
Fiberoptisk koppling
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB-honinsats
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB-honinsats
1653867
VS-SI-BZ
-
Märkningsskylt
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Inskjutningsskylt
0801494
UC-EM (20X7)
-
Inskjutningsskylt
0825499
Produkthjälp