Datafront med kontaktinsatser, plast, 1x D-SUB 9 (hona/hona)
Produktdetaljer
Produkttyp
Datafrontplatta
Poltal
9
Antal kortplatser
1
Märkspänning (III/3)
48 V AC/DC (D-SUB 9)
max. 42,4 V DC (D-SUB 9, UL-klassning)
max. 30 V AC (D-SUB 9, UL-klassning)
Märkström
3 A (D-SUB 9)
max. 175 mA (D-SUB 9, UL-klassning)
Måttskiss
Bredd
50,7 mm
Höjd
87,5 mm
Djup
15 mm
Material Datafrontplatta
PBT (Datafrontplatta)
Kontaktinsatsens konstruktion
med 1x D-SUB 9 Uttag/uttag, platslåsning UNC 4...40-skruv
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP20
Drifttemperatur
-10 °C ... 60 °C
Montageanvisning
Lämplig för alla monteringsramar
Artikelnr
1404501
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
AF7EDX
Produktnyckel
AF7EDX
GTIN
4046356698436
Vikt per styck (inklusive förpackning)
29,643 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
10 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)