TC-2KS40-AIO16R-CS3000
-
Modulhållare
2902661
Termination-Carrier för redundant anslutning av 16 MACX analog Ex-i isolationsförstärkare till analoga in-/utgångskort på Yokogawa CS3000 styrsystemet, via två KS40 kontakter, 40-poliga. Lämplig för Yokogawa-kort AAI141 och AAI543.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Basisolering |
| Max. tillåten ström | 800 mA (signal/kanal) |
| Märkspänning UN | 24 V DC ((19,7 V ... 30 V)) |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Passande I/O-kort | AAI141 |
| AAI543 | |
| Försörjning | |
| Benämning | Matningsmodul |
| Anmärkning | Matning via 2865625 MACX MCR-PTB. Diodkopplad försörjning av båda modulerna. |
| Säkring | 5 A trög (utbytbar) |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| redundant matning | ja, diodkopplad |
| Pol- och överspänningsskydd | ja |
| Benämning utgång | Kopplingsutgång |
| Kontaktutförande | 1 brytande kontakt (larm = öppen) |
| Kopplingsström maximal | 50 V DC (0,3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| Spänningsförsörjning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 6 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 40 |
| Statusindikering | 1 x LED röd (fel) |
| 2x LED grön (PWR1 och PWR2) |
| Bredd | 242 mm |
| Höjd | 170 mm |
| Djup | 160 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C (Beakta modulernas specifikationer) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 2g, enligt IEC 60068-2-6 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | utan ändstöd |
| Monteringsläge | vertikalt, horisontellt |
| Artikelnr | 2902661 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK271C |
| Produktnyckel | DK271C |
| GTIN | 4046356670623 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 376,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 370 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
TC-C-MAX2-SC-31320000 - Kabelsats 2902425
-
EMLF (108XE)R - Etikett, högflexibel 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0811202
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2322786
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314558
Fördelar
Mekaniskt frånkopplat kretskort
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Redundant systemanslutning, 40-polig (KS/AKB-kompatibel)
Enkel eller redundant matning (diodfrånkopplad, polskyddad) och övervakningsfunktion förverkligas via separat DIN-skenemodul
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge