TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - Modulhållare
2905677

Termination-Carrier för redundant anslutning av 16 MACX Analog EX i-isolationsförstärkare till analoga ingångskort i Yokogawa CENTUM VP-styrsystem, via två jackbara KS40-anslutningar, 40-polig. Lämplig för Yokogawa-korten AAI141 och AAI143.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Mekaniskt frånkopplad, passivt kretskort
Redundant systemanslutning, 40-polig (KS/AKB-kompatibel)
Enkel eller redundant matning (diodfrånkopplad, polskyddad) och övervakningsfunktion förverkligas via separat DIN-skenemodul
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Kabelsatserna för signalanslutning ingår i leveransomfånget och behöver inte beställas separat