HC-M-B10-MFH-B-CI
-
Modulbärram
1721372
Modulbärram, storlek: B10, utförande : för monteringssida (a, b, c, ...), Push-in-anslutning, 0,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Modulbärram
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Avsevärd tidsbesparing och förbättrad hantering: genomgående enkel installation och montering utan verktyg tack vare push-in-anslutningsteknik och innovativ click-in-låsning
Installation och montering av PE-anslutningen utan verktyg tack vare push-in-anslutningsteknik
Kortast installationstid i jämförelse med andra anslutningstekniker
Snabb och enkel kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen
Säker installation: Du hör och känner att kontaktinsatserna går i lås i kontaktkapslingen
Tillförlitlig kontaktanslutning: Click-in-kontaktinsatsen låses stöt- och vibrationssäkert i kapslingen enligt kraven i DIN EN 61373
Enkel integration: Click-in-kontaktinsatser passar i alla plast- och metallkapslingar i serierna HEAVYCON STANDARD och EVO
Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerat ställdon
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373