MSBV 2,5-NS 35 - Minigenomgångsplint
3249088

Minigenomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För montering på DIN-skena NS 35 ...
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena