MPI 1,5
   - 
  Microgenomgångsplint
    
      3248490
      
      
    
  
      Microgenomgångsplint, med anslutningspunkt för 3,2 mm testspetsar, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Dosplint | 
| Antal anslutningar | 2 | 
| Antal rader | 1 | 
| Potentialer | 1 | 
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III | 
| Nedsmutsningsgrad | 3 | 
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV | 
| Antal anslutningar per plan | 2 | 
| Märkarea | 1,5 mm² | 
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 | 
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning | 
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm | 
| Håltolk | A1 / B1 | 
| Anslutning enligt norm | EN 60998-2-2 | 
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Ledararea AWG | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) | 
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² | 
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) | 
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² | 
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1 mm² | 
| Märkström | 17,5 A | 
| Belastningsström maximal | 17,5 A | 
| Märkspänning | 450 V (enligt EN 60998-2-2) | 
| Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 0,34 mm² ... 1,5 mm² | 
| Ledararea styv [AWG] | 24 ... 16 (omräknat enligt IEC) | 
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² | 
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1 mm² | 
| Bredd | 4,2 mm | 
| Höjd | 17,5 mm | 
| Färg | grå | 
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 | 
| Isolationsgrupp | I | 
| Isolationsmaterial | PA | 
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C | 
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C | 
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C | 
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg | 
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd | 
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd | 
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd | 
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej | 
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 | 
| Resultat | Godkänd i test | 
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s | 
| Resultat | Godkänd i test | 
| Anslutning enligt norm | EN 60998-2-2 | 
| Artikelnr | 3248490 | 
| Antal/förp. | 20 Styck | 
| Minsta beställningsantal | 20 Styck | 
| Försäljningskod | BE2261 | 
| Produktnyckel | BE2261 | 
| GTIN | 4055626301969 | 
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,375 g | 
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,375 g | 
| Tullnummer | 85369010 | 
| Ursprungsland | PL | 
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Inga farliga ämnen över gränsvärdena | 
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % | 
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
        
        Linvägen 2, S-14144 Huddinge