VAL-MS 800/30 VF/FM
-
Mellanskydd typ 2
2805402
Mellanskydd bestående av 2-kanaligt baselement med fjärrindikeringskontakt och seriekopplade skyddspluggar av varistor och gasfyllt gnistgap.
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning | För användning i alla lågspänningssystem mellan L-PEN. Endast för användning i IT-system mellan L-PE, om lågspänningsanläggningens utrustning är ansluten till transformatorstationen. (gemensam jordning för HV-transformatorstation och LV-förbrukaranläggningens kropp. RE = RA enligt IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 bild 44D / exempel a) |
Uagn ≥ 2500 V |
Produkttyp | Mellanskydd |
Produktfamilj | VALVETRAB MS |
IEC provklass | II |
T2 | |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN |
IT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Avstånd till aktiva och jordade delar | 8 mm |
Poltal | 2 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Driftström | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 15 ... 2 |
Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Måttskiss |
|
Bredd | 35,6 mm |
Höjd | 96,8 mm |
Djup | 65,7 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 2 MOD |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6 |
PBT |
Skyddsvägar | L-PE |
L-PEN | |
Kraftriktning | 1L-GND |
Märkspänning UN | 400/690 V AC (TN-C) |
690 V AC (IT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 800 V AC |
Nominell belastningsström IL | 80 A |
Skyddsledarström IPE | ≤ 3 µA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 3 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 15 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 30 kA |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
Skyddsnivå Up | ≤ 5 kV |
Restspänning Ures | ≤ 3 kV (vid In) |
≤ 2,6 kV (vid 10 kA) | |
≤ 2,4 kV (vid 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (vid 3 kA) | |
Tillslagsstötspänning vid 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
TOV-förhållande vid UT | 1550 V AC (5 s / withstand-läge) |
Tillslagstid tA | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 80 A (gG) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 100 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2805402 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1321 |
Produktnyckel | CL1321 |
Katalogsida | Sida 65 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356498821 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 251,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 244,2 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MPB 18/1- 2 - Kablagebrygga 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Kablagebrygga 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Kablagebrygga 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Kablagebrygga 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Kablagebrygga 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Kablagebrygga 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Kablagebrygga 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Kablagebrygga 2748580
-
MPB 18/1-12 - Kablagebrygga 2748593
-
MPB 18/1-57 - Kablagebrygga 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Kablagebrygga 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Kablagebrygga 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
DK-BIC-35 - Genomgångsplint 2749880
-
ATP-QTTCB - Ändbricka 3206238
-
ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa 0825059
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
VAL-MS 750/30-ST - Skyddsplugg typ 2 2920256
-
F-MS 2200/30 ST - Skyddsplugg typ 2 2805392
Fördelar
Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Kan användas i kraftelektroniska applikationer och vindenergianläggningar (rotor) genom applikationsspecifikt reaktionsbeteende
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge