VAL-MS 350 VF/FM
-
Mellanskydd typ 2
2856579
Mellanskydd bestående av baselement med FM-kontakt och skyddsplugg med seriekoppling av varistor och gasfyllt gnistgap, för montering på NS 35/7,5, märkspänning: 230 V AC, 1-kanalig
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Lämpad för användning i isolationsövervakade system tack vare läckströmsfri kombination av varistor och gasurladdningsrör
Kan användas i applikationer med ökad isolationshållfasthet, t.ex. järnvägsteknik