VAL-MS 320/3+1/FM-UD
-
Mellanskydd typ 2
2856689
Mellanskydd bestående av baselement med FM-kontakt och skyddspluggar, för montering på NS 35/7.5, märkspänning: 320 V AC, 3 + 1-koppling
Produktdetaljer
Produkttyp | Mellanskydd |
Produktfamilj | VALVETRAB MS |
IEC provklass | II |
T2 | |
EN typ | T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Poltal | 4 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Driftström | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Avisoleringslängd | 16 mm |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 15 ... 2 |
Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Måttskiss |
|
Bredd | 71 mm |
Höjd | 98,7 mm |
Djup | 65,7 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 4 MOD |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6 |
PBT |
Skyddsvägar | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kraftriktning | 3L-N & N-PE |
Märkspänning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-N) | 335 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (L-PE) | 335 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning UC (N-PE) | 260 V AC |
Nominell belastningsström IL | 80 A |
Skyddsledarström IPE | ≤ 5 µA |
Standby-effektförbrukning PC | ≤ 450 mVA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,6 kV |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspänning Ures (L-N) | ≤ 1,6 kV (vid In) |
≤ 1,5 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1,3 kV (vid 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (vid In) |
≤ 1,5 kV (vid 10 kA) | |
≤ 1,3 kV (vid 5 kA) | |
≤ 1,2 kV (vid 3 kA) | |
Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (vid In) |
≤ 0,25 kV (vid 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (vid 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (vid 3 kA) | |
TOV-förhållande vid UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand-läge) |
440 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 80 A (gG) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 125 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maximal permanent spänning MCOV (L-L) | 640 V AC |
Maximal permanent spänning MCOV (L-N) | 320 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 320 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (N-G) | 260 V AC |
Märkavledningsström In (L-L) | 20 kA |
Märkavledningsström In (L-N) | 20 kA |
Märkavledningsström In (L-G) | 20 kA |
Märkavledningsström In (N-G) | 20 kA |
Skyddsvägar | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Märkspänning | 240/415 V AC |
Energifördelningssystem | Wye |
Märkfrekvens | 50/60 Hz |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-L) | 2900 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-N) | 2030 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-G) | 2720 V |
Uppmätt begränsningsspänning MLV (N-G) | 1370 V |
SPD-typ | 4CA |
UL indikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 125 V AC |
Driftström AC | 1 A AC |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 30 lbf-in. |
Ledarare AWG | 14 ... 2 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2856689 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1321 |
Produktnyckel | CL1321 |
GTIN | 4017918877057 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 408 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 393,915 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 9,775 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
MPB 18/4- 8 - Kablagebrygga 2809283
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa 0825059
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
VAL-MS 320-UD ST - Skyddsplugg typ 2 2858315
-
F-MS 12-UD ST - Skyddsplugg typ 2 2858328
Fördelar
Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge