VAL-MS 230/2+0 - Mellanskydd typ 2
2800103

2-poligt mellanskydd som kan monteras på skena, för 2+0-koppling, termiskt/dynamiskt övervakat, optisk defektindikering,
Avledarens dimensionsspänning: 275 V AC.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation