VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM - Mellanskydd typ 2
2800627

Skyddsenhet för 2-poliga isolerade och jordade PV-likspänningssystem 1000 V DC, för DIN-skenemontage, 3-polig grunddel med fjärrsignalkontakt, tre jackbara temperaturövervakade skyddselement, statusindikering på varje kontakt.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation