cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
Matningskontakt, 4-polig, hane rak M12, kodning: S, Skruvanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm, för växelström upp till 12 A/630 V, Kontakt 4 ledande
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |