SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M - Matningskontakt
1419639

Matningskontakt, 3-polig, hane rak M12, kodning: S, Skruvanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm, för växelström upp till 16 A/630 V, Kontakt 4 ledande

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
Effektiv: AC-kontakt för upp till 16 A och 630 V AC
Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning