Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HS LC-D5SP-45 - Ljusledare
1474361

Enkelljusledare, passiv, solid, Linshuvud, utstrålningsyta: sfärisk, antal indikeringar: 1, (1 rad, 1 spalt), längd: 45 mm, ESD-skydd: <4 kV, kan användas för kapslingsserierna ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC och EH (bearbetning av kapslingen behövs)

Produktdetaljer








Fördelar

Ljusledarna är optimalt anpassade för elektronikkapslingar
Enkel montering på kretskort med trycktappar
ESD-tålighet
Kapslingsbearbetningar kan utföras på begäran
Tillåter enkel, optisk status- och diagnostikindikator