UM-PRO PCB S-LOCK BK - Låsning
2200168

Låselement för låsning av det översta kretskortet nära kanten på UM-PRO-kapslingar

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Exakt anpassad kapslingslängd, kapad på millimetern
Problemfri integrering av stor elektronik tack vare en öppen konstruktion
Värmebeständig UM-PRO av polyamid med UL-godkännande upp till 100 °C
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt