SPTAF 1/15-3,5-EL - Kretskortsplint
1862259

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 15, antal rader: 1, poltal per rad: 15, artikelserie: SPTAF 1/..-EL, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet