SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Kretskortsplint
1819150

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 6 mm2, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal per rad: 9, artikelserie: SPTA 5/, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 60 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 4,6 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet