FBSK 4-7,5
-
Jackbar brygga
1928369
Brygga, helisolerad, 7,5 mm raster, 4-polig
Produktdetaljer
Produkttyp | Brygga |
Produktfamilj | FBSK |
Produktserie | COMBICON Terminals Special |
Poltal | 4 |
Delning | 7,5 mm |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 4 |
Delning | 7,5 mm |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | röd (3001) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Anslutning 1 | |
Isolationsmaterial | PA |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Artikelnr | 1928369 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | AARZFD |
Produktnyckel | AARZFD |
Katalogsida | Sida 830 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918606596 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,08 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,01 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,064 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Kretskortsplint 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Kretskortsplint 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Kretskortsplint 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Kretskortsplint 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Kretskortsplint 1760646
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Kretskortsplint 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Kretskortsplint 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Kretskortsplint 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Kretskortsplint 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Kretskortsplint 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Kretskortsplint 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Kretskortsplint 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Kretskortsplint 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Kretskortsplint 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Kretskortsplint 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Kretskortsplint 1907542
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge