Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

LPTA 6/ 6-7,5-ZB - Kretskortsplint
1098179

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 6 mm2, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: LPTA 6/, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Spak-push-in-anslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 30 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 3,6 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
Entydig spakposition levererar en tillförlitlig återkopplingssignal via öppen eller sluten klämplats
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
Intuitiv hantering tack vare färgmarkerad manövreringsspak