Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

LPTA 2,5/10-5,0 - Kretskortsplint
1190372

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 10, antal rader: 1, poltal per rad: 10, artikelserie: LPTA 2,5/, delning: 5 mm, anslutningstyp: Spak-push-in-anslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 30 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
Entydig spakposition levererar en tillförlitlig återkopplingssignal via öppen eller sluten klämplats
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
Intuitiv hantering tack vare färgmarkerad manövreringsspak