Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UKH 95-3L/FE - Kraftkabelplint
3076413

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 232 A, antal anslutningar: 8, poltal: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 95 mm2, area: 25 mm2 - 95 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 32, färg: grå/svart-gul

Produktdetaljer







Kompatibla produkter