UKH 70-FE-F - Kraftkabelplint
3247058

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 192 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 70 mm2, area: 16 mm2 - 70 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: svart/gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Genom en trepunktscentrering av ledaren i den V-formade hylsbotten säkerställs en
tillförlitlig kabelanslutning
Testad för spårbunden trafik
Skruvarna låses i plintkroppen med reakdynprincipen
Låga övergångsmotstånd tack vare räfflad kontaktyta