UKH 150 BU - Kraftkabelplint
3010123

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 309 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 35 mm2 - 150 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 32, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Genom en trepunktscentrering av ledaren i den V-formade hylsbotten säkerställs en
tillförlitlig kabelanslutning
Låga övergångsmotstånd tack vare räfflad kontaktyta
Skruvarna låses i plintkroppen med reakdynprincipen