HC-M-USB-AD-PC-M
-
Kontaktinsatsmodul
1353664
Kontaktinsatsmodul, adapter för patchkabel, de passande patchkablarna finns i tillbehörslistan
Produktdetaljer
Allmänt | Använd patchkablarna från tillbehörslistan. Plintområde för strängpressning från 7,5 mm ... 8,5 mm |
Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
Montageanvisning | Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre |
Produkttyp | Kontaktinsats modulär |
Serie | HC-M-USB |
Användning | Data |
Sensortyp | USB 3.0 |
Poltal | 9 |
Anslutning | USB-A |
Antal kabelutgångar | 1 |
Antal platser | 1 |
utförande | USB A 3.0 |
Skärmad | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bredd | 33,7 mm |
Höjd | 38,4 mm |
Längd | 14,6 mm |
Mekanisk karakteristik | |
Minimal kåphöjd | 72 mm |
Märkspänning (III/3) | 20 V |
Dimensionerad stötspänning | 0,8 kV |
Märkström | 5 A |
Överföringsegenskaper (kategori) | USB 3.2 Gen 1 |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PC |
Normer / föreskrifter | PC |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
Artikelnr | 1353664 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7ACE |
Produktnyckel | AF7ACE |
GTIN | 4063151952501 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-CST-MOD - Kodelement 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB-kabel 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB-kabel 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-kabel 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB-kabel 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB-kabel 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB-kabel 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB-kabel 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USB-kabel 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - USB-kabel 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - USB-kabel 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - USB-kabel 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - USB-kabel 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - USB-kabel 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbärram 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbärram 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbärram 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbärram 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbärram 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbärram 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbärram 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbärram 1182095
-
HC-M-USB-GC-F - Kontaktinsatsmodul 1353677
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge